ZHCAFA8 March 2025 BQ25672 , BQ25798
本应用手册演示了一个分立式电路,用于在 VSYS 崩溃后复位充电器的默认 VINDPM 阈值。该电路适用于 VAC1 或 VAC2 感应输入,无论是否具有 ACDRVx 驱动的多路复用器 FET。充电器的默认 VINDPM 阈值如果低于太阳能电池板 VOC 的 0.7V 或 1.4V,可能未必精确匹配电池板的 MPP,但通常足够接近,确保充电器提供 VSYS=MINSYS,从而让处理器正常启动,或为对电池充电。