ZHCAFA8 March 2025 BQ25672 , BQ25798
所有 NVDC 电源路径电池充电器都具有输出(即 SYS 引脚)短路保护功能。在设计合理且 NVDC 充电器输入功率足够的应用中,即使电池组完全放电,充电器也可以为最大系统负载提供最小系统电压 (MINSYS)。在没有电池或电池组完全放电且有开路保护器的情况下,如果系统负载高于 VBUS 电源的输入功率,或输入电压低于充电器的最小输入电压阈值 (VINDPM),则 BQ25798(或 BQ25672)SYS 电压 (VSYS) 可能会降至 VSYS-SHORT = 2.0V 以下。七次尝试恢复 VSYS 后,BQ25798 会通过设置 EN_HIZ I2C 寄存器位 = 1 来强制进入高阻抗 (HiZ) 模式(仅电池模式),如 图 1-1 所示。示波器 CH1(深蓝色)是充电器的 VAC1 引脚,CH2(浅蓝色)是 REGN 引脚,CH3(粉色)是 SYS 输出,而 CH4(绿色)是连接到 VAC1 引脚的仿真电池板输出电压。
图 1-1 当输入电压 VINDPM 低于阈值时,无电池接入的充电器会进入 VSYS 短路当电池电压 (VBAT) 高于 MINSYS 电压时,BQ25798 最大功率点跟踪 (MPPT) 功能会定期将输入电压动态电源路径 (VINDPM) 阈值复位为电池板开路电压 (VOC) 的固定百分比。这样可以确保充电器持续工作,避免因在非最大功率点 (MPP) 电压下电流过大而导致电池板电压崩溃。图 1-2 显示了运行中的 MMPT 特性的示例。CH2(浅蓝色)是电池充电电流。当电池板输出电压降至 VINDPM 阈值以下时,充电器停止工作。一旦 MPPT 计时器到期,充电器会根据 VOC 测量值和 MPP 百分比寄存器重新计算 VINDPM 阈值。然后,转换器重新启动并继续为电池充电,最终电流减小且输入功率受到新的限制。
图 1-2 MINSYS=3.5V、VBAT=3.7V、ICHG=1A、MPPT 周期 = 30s 时的 MPPT 采样很遗憾,只有当 VBAT 高于 MINSYS 时,才会启用 MPPT 功能的周期性 VINDPM 复位。电池放电后,充电器 VINDPM 阈值默认为 VOC - 0.7V(低电压)或 1.4V(高电压)。在日出时,如果云朵遮住电池板,则输出电压可能会先升高,然后降至到 VINDPM 阈值和充电器 UVLO 之间。这会导致 VSYS 崩溃,充电器进入 HiZ 模式,如 图 1-1 所示。充电器的 HiZ 模式只能通过以下两种方式退出:一是由没有输入电压的系统处理器进行一次 I2C 写入操作;二是等待电池板电压降至 UVLO (3.4V) 以下。