ZHCAFA8 March 2025 BQ25672 , BQ25798
当 VSYS 降至 VSYS_SHORT 以下时,充电器的 REGN 引脚电压 VREGN 会下降。两个 1MΩ 电阻器、下拉电阻器 RPD、P 沟道 MOSFET (PFET)、N 沟道 MOSFET (NFET) 和 0.33 至 1μF 电容器经配置构成了自动复位电路,如 图 2-1 所示。VREGN 压降会通过从电池板上暂时断开 VACx 来触发 VINDPM 阈值复位,这会使充电器的 VACx 引脚电压下降。
图 2-2 显示了 BQ25798 在未连接电池以及从 SYS 到 GND 的 4Ω 电阻的情况下,与上述电路一同工作的情况。每次仿真电池板输出电压降至 VINDPM 阈值以下但仍高于 UVLO 后,充电器的转换器都会停止切换,从而导致 VSYS 和 VREGN(浅蓝色的 CH2)下降。正常导通的 NFET 由于与 REGN 耦合的电容作用,会瞬间关断然后再导通。这会使上拉至太阳能电池板电压的 P 沟道 PFET 先关断再导通,导致 VAC1 引脚电压先降至 UVLO 阈值以下,然后升至新的 VOC 电压。VAC1 引脚电压的快速切换在充电器因 VSYS 下降至接地电平而进入 HiZ 模式之前重置 VINDPM 阈值。
图 2-2 分立式 VINDPM 自动复位电路操作表 2-1 显示了 FET、耦合电容器和下拉电阻器的规格。充电器的 VINDPM(MIN) = 3.6V 设置运行所需的最小电池板 MPP 电压。
| 元件 | 规格 | 示例部件型号 |
|---|---|---|
| NFET | VDS 和 VGS > VOCmax,RDSon < 100Ω | IRF7105PbF - NFET |
| PFET | VDS 和 VGS < -VOCmax, RDSon < 100Ω | IRF7105PbF - PFET |
| CCPL | 0.33uF - 1uF 非极化,额定电压 >VOCmax*RPD/(1MΩ + Rpd) | 不限 |
| RPD | 1.0MΩ 上拉电阻器为 1.0MΩ,则 10% > 1.0MΩ / [(3.6V/VGSTH-NFET) -1)] | 不限 |