BAW 谐振器技术
BAW 谐振器技术是一种微谐振器技术,能够将高精度和超低抖动时钟直接集成到包含其他电路的封装中。在 CDC6C-Q1 BAW 振荡器中,BAW 与以下各项集成:并置的精密温度传感器;超低抖动、低功耗整数输出分频器 (IOD);单端 LVCMOS 输出驱动器,以及由多个低噪声 LDO 组成的小型电源复位时钟管理系统。
图 1 展示了 BAW 谐振器技术的结构。该结构包括一层夹在金属膜和其他层之间的压电式薄膜,用于限制机械能。BAW 利用这种压电式传导技术产生振动
TCU 系统中的 BAW 振荡器
远程信息处理控制单元 (TCU) 控制车辆的无线跟踪、诊断和通信。云服务会解读位置、速度、发动机性能、油耗和驾驶员行为等信息,以便车辆用户能够访问这些数据。通常,TCU 与车辆显示屏交互,并与车载信息娱乐 (IVI) 系统密切合作,从而增强用户体验。
从时钟的角度而言,TCU 通常包含两个不同频率的振荡器,以支持以太网 PHY 和 MCU。MCU 时钟各不相同,因为许多制造商要求频率为 8、16、20、24 和 40MHz。图 2 显示了典型的 TCU 时钟拓扑。CDC6C-Q1 设计用于支持以太网 PHY,在 10 年老化过程中具有 ±25ppm 的频率稳定性。
TI 的 CDC6C-Q1 符合功能安全要求,根据 ISO 26262 标准,FIT 率低至 3,这使得 CDC6C-Q1 成为 TCU 的理想选择,因为某些系统需要根据特定模型中安全功能的重要性来满足 ASIL D 标准。此外,CDC6C-Q1 压摆率控制选项使该器件能够满足 CISPR-25 5 类 EMI 要求。
BAW 振荡器的优势
TI 的 BAW 振荡器具有许多优势,包括:
- 频率灵活性:许多石英振荡器 (XO) 通过机械参数控制,一旦截止,就无法修改这些参数。BAW 振荡器能够通过 OTP 编程使用单个 IC 支持宽范围频率,从而减轻电源限制。
- 温度稳定性:未经补偿的 XO 温度响应类似于具有较大 ppm 变化的抛物线曲线。BAW 振荡器在任意温度范围下均可保持 ±10ppm 的温度稳定性 (图 3)。
- 振动灵敏度:XO 通常无法通过 MIL-STD,可能高达 +10ppb/g。BAW 振荡器以 1ppb/g 的典型值通过 MIL_STD_883F 方法 2002 条件 A (图 4)。
- 机械冲击:XO 通常无法通过 MIL-STD,并且可能会在 2,000g 时发生故障。BAW 振荡器通过了 MIL_STD_883F 方法 2007 条件 B,变化小于 0.5ppm(高达 1,500g)。
- EMI 性能:XO 通常没有制造商提供的 CISPR-25 数据。CDC6C(-Q1) 通过了 CISPR-25 5 类 EMI 标准(CDC6C CISPR-25 EMI 报告)。
- PCB 面积:TI 的 BAW 振荡器系列支持 1.8V 至 3.3V 电源电压,采用标准 4 引脚 DLE (3.2mm × 2.5mm)、DLF (2.5mm × 2mm)、DLX (2mm x 1.6mm) 和 DLY (1.6mm x 1.2mm) 可润湿侧翼封装,可节省紧凑型电路板设计的空间。图 5 展示了 BAW 振荡器布局,并与多种封装尺寸的典型晶体布局进行了比较。晶体最多需要四个外部元件来调整谐振频率并保持主动振荡。有源振荡器(如 CDC6C(-Q1) 或 LMK6C)只需一个电容器即可进行电源滤波,从而简化了 BOM 并显著减少了所需的布局面积。此外,PCB 布线的寄生电容不会影响有源振荡器的频率精度,因此与晶体相比,该有源振荡器距离接收器要远得多。LMK3H0102-Q1 和 LMK3C0105-Q1 均采用具有可润湿侧翼的 3x3 封装。由于这两个器件都可用于代替五个单通道时钟,因此 TI 根据 图 5 将 PCB 空间的尺寸缩小了 55%。