设计目标
| 电压源 | AMC1350 输入电压 | AMC1350 输出电压 VDD2 / 2 共模 (VOUTP – VOUTN) | 电源 |
|---|
| VMAX | VMIN | VIN, MAX | VIN, MIN | VOUT, MAX | VOUT, MIN | VDD1 | VDD2 |
| 480V | -480V | 5V | 5V | 4V | -4V | 3V–5.5V | 3V–5.5V |
设计说明
该电路利用 AMC1350 隔离放大器和分压器电路执行三相、线对中性、隔离式电压检测测量。分压器电路将电压从 ±480V 降至 ±5V,从而与 AMC1350 的输入范围相匹配。AMC1350 由高侧和低侧电源供电。通常,使用浮动电源生成高侧电源,或者使用隔离式变压器或隔离式直流/直流转换器生成低侧电源。AMC1350 可以 0.4V/V 的固定增益测量 ±5V 的差动信号。AMC1350 的差动输入阻抗为 1.25MΩ,支持高电压应用中的低增益误差和低漂移误差信号检测。
设计说明
- AMC1350 非常适合电压检测应用,因为它具有高输入阻抗和低输入偏置电流,这两种情况都可以更大限度地减小直流误差。
- 验证系统线性运行是否具有所需的输入信号范围。此验证通过使用直流传输特性部分中的仿真来执行。
- 确保电阻分压器电路中使用的电阻器能够将源极输入电压降至 ±5V 的 AMC1350 输入电压范围。
- 确保电阻分压器电路中的电阻器具有足够的工作电流和电压额定值。
- 验证 AMC1350 输入电流是否小于数据表的绝对最大额定值表中所述的 ±10mA。
设计步骤
- 计算分压器电路的电压源与 AMC1350 输入的比率。
- AMC1350 的典型输入阻抗为 1.25MΩ。该阻抗与电阻器 R5 并联,在设计分压器电路时必须予以考虑。为 R1、R2、R3 和 R4 选择 1MΩ 电阻。使用前一步骤中的比率和下面的分压器公式,求解分压器的 R5 和 AMC1350 输入阻抗并联组合 ( || ) 所需的等效电阻。
- 使用 1.25MΩ 替换 AMC1350 输入阻抗并使用以下公式,求解 R5。使用模拟工程师计算器来确定 R5 的最接近标准值。
- 验证等效电阻是否接近第 2 步中计算得出的电阻。
- 验证分压器电路是否处于合理的容差范围内。对于以下计算,假设 AMC1350 的输入电阻典型值为 1.25MΩ,这会导致 5.1% 的误差。但是,请考虑由于制造公容差的变化,输入电阻因器件而异。如果该误差范围是不可接受的,则必须执行校准,或者可以减小分压器电路的电阻。
- 计算从电压源流经分压器电路的电流,以确保功率耗散不超过电阻器的额定值。有关更多详细信息,请参阅高电压测量注意事项。
- 由于分压器的增益为 0.010417,AMC1350 的增益为 0.4V/V,因此可以使用传递函数公式 VOUT = GAIN×VIN 计算 480V 输入电压的输出电压。
直流传输特性
下图所示为 ±480V 输入下的 AMC1350 仿真输出。在 480V 输入电压下,根据步骤 7 的计算结果,输出电压约为 2.02V。
交流传输特性
仿真增益为 –47.52dB(或 0.0041V/V),这与分压器和 AMC1350 的预期增益非常接近。
瞬态
以下仿真显示了 AMC1350 的输入和输出信号。
设计中采用的 AMC0330D、AMC0330R、AMC0330S
| AMC0330D |
|---|
| VDD1 | 3V 至 5.5V |
| VDD2 | 3V to5.5V |
| 输入电压范围 | ±1V |
| 标称增益 | 2 |
| 输入电阻 | 1GΩ(典型值) |
| 输出带宽 | 110kHz(典型值) |
| 输入失调电压和漂移 | ±1.5mV(最大值),±10µV/°C(最大值) |
| 增益误差和漂移 | ±0.25%(最大值),±40ppm/°C(最大值) |
| 非线性度 | 0.05%(最大值) |
| 隔离瞬态过压 | 7kVPEAK |
| 工作电压 | 1kVRMS |
| 共模瞬态抗扰度 (CMTI) | 50V/ns(最小值) |
| AMC0330D、AMC0330R、AMC0330S |
设计备选器件 AMC131M03
AMC131M03 是一款精密、低功耗、隔离式三通道三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),具有增强的隔离能力,与分压器配合使用时,还可用于执行三相、线对中性、隔离式电压检测测量。AMC131M03 的每个通道都需要通过电阻分压器连接到三相电压之一,从而降低到 ADC 的输入电压范围。该器件具有完全集成的隔离式直流/直流转换器,能实现器件低侧的 3.3V 或 5V 单电源运行。如果器件执行测量,ADC 会将三相测量值转换为数字数据。器件可通过串行外设接口 (SPI) 通信输出数字化数据,从而实现与微控制器的直接通信。动态范围、尺寸、功能集和功耗针对需要同步采样的成本敏感型应用进行了优化。
| AMC131M03 |
|---|
| VDVDD | 3V 至 5.5V |
| 输入电压范围 | Vref / 增益 |
| 增益 | 高达 128 的可编程增益 |
| 输入偏移误差和漂移(通道 0、1) | ±100µV(典型值),±0.5µV/°C(最大值) |
| 输入偏移误差和漂移(通道 2) | ±120µV(典型值),±0.5µV/°C(最大值) |
| 增益误差和漂移(通道 0) | ±0.2%(最大值),±25ppm/°C(最大值) |
| 增益误差和漂移(通道 1、2) | ±1%(最大值),±25ppm/°C(最大值) |
| 非线性度 | FSR 的 6ppm |
| 隔离瞬态过压 | 7070VPEAK |
| 工作电压 | 1.2kVRMS |
| 共模瞬态抗扰度 (CMTI) | 100V/ns(最小值) |
| AMC131M03 |