ZHCAF42 March   2025 MSPM0G3519

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2迁移前准备工作
    1. 2.1 CCS 版本对比
    2. 2.2 迁移前准备工作
  6. 3将代码移植至 CCS
    1. 3.1 移植准备
    2. 3.2 设置 CCS 环境
    3. 3.3 将源代码和文件导入 CCS
    4. 3.4 处理器件专属代码
    5. 3.5 针对 CCS 调整代码
    6. 3.6 构建和调试
  7. 4迁移后优化
  8. 5总结
  9. 6参考资料

针对 CCS 调整代码

  1. 修复编译器专属代码:
    1. 对于某些构造(例如内联汇编、pragma),IAR 和 CCS 编译器可能具有不同的语法或行为。
    2. 更新任何编译器专属代码,使其兼容 CCS。
  2. 替换 IAR 专属函数:
    1. 将 IAR 专属函数(例如“__enable_interrupt()”)替换为等效的 CCS 或 TI 专属函数。
  3. 更新调试代码:
    1. 如果项目使用 IAR 专属调试宏或函数,请将这些宏或函数替换为兼容 CCS 的替代项。