ZHCAF42
March 2025
MSPM0G3519
1
摘要
商标
1
简介
2
迁移前准备工作
2.1
CCS 版本对比
2.2
迁移前准备工作
3
将代码移植至 CCS
3.1
移植准备
3.2
设置 CCS 环境
3.3
将源代码和文件导入 CCS
3.4
处理器件专属代码
3.5
针对 CCS 调整代码
3.6
构建和调试
4
迁移后优化
5
总结
6
参考资料
3.6
构建和调试
构建和验证项目:
如有构建错误,请先修复错误。先在 Problems 控制台中查看错误报告,随后找到并修复错误。常见问题包括 include 缺失、宏未定义以及语法不匹配。
调整编译器优化级别及其他性能或尺寸设置。有关优化选项的更详细说明,请参阅
TI ARM Clang 编译器用户手册
。
创建调试配置:
Run → Debug Configurations → New Launch Configuration。
选择目标连接(XDS110、JTAG、SWD)。
使用 .ccxml 文件定义调试探针和 MCU。
在硬件上运行并调试:
将目标微控制器连接到 CCS 并加载程序。
加载程序,并验证断点、寄存器视图和内存检查。确认程序是否正常运行且性能符合预期。
将行为与原始 IAR 项目进行比较。