ZHCAF35 March 2025 TPS56C230
本应用手册详细介绍了重要的时序信号、电压阈值、时间延迟(例如 EN 至 VCC 的启动时间和 EN 内部下拉)以及使用 TPS56C230 进行时序控制的电压阈值。当 EN 超过 0.932V(典型值)阈值时,会经过 tVCCDLY = 13.5us(典型值)的延迟,然后 VCC 开始上升,详见 EN 至 VCC 的启动时间。一旦 EN ≥ 0.8V,EN 上就会出现 2uA 的内部下拉电流。如果 VCC ≥ 0.7V 且 EN-VCC ≥ 0.7V,则 EN 上会出现额外的瞬时 28uA 内部下拉电流。当 EN-VCC < 0.7V 时,内部下拉电流会恢复到 2uA,详见 EN 内部下拉电流。