ZHCAF35 March   2025 TPS56C230

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EN 至 VCC 的启动时间
  6. 3EN 内部下拉电流
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

当今的计算和处理电路具有多个电源轨,并且需要精确的上电序列。如果这些电源轨的电源定序不正确,会导致严重问题,并可能导致系统级损坏。本应用手册介绍了 TPS56C230 负载点 (POL) 降压转换器中的 EN、VCC 信号、EN 至 VCC 的延迟时间和 EN 电流。文档中还提供了详细的图表,以帮助工程师了解如何在各种系统中使用 TPS56C230。