ZHCAF35 March   2025 TPS56C230

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EN 至 VCC 的启动时间
  6. 3EN 内部下拉电流
  7. 4总结
  8. 5参考资料

EN 内部下拉电流

下面的 图 3-1 显示了器件的典型 EN 内部下拉电流,一旦 EN ≥ 0.8V,就会产生 2uA 的 EN 内部下拉电流。如果 VCC ≥ 0.7V 且 EN-VCC ≥ 0.7V,EN 上会出现额外的 28uA 内部下拉电流,如 图 3-1 所示,并且 EN 内部下拉电流会在 EN-VCC < 0.7V 时恢复为 2uA。图 3-1 中显示的所有电压和电流均为典型值。

 EN 内部下拉电流图 3-1 EN 内部下拉电流