ZHCAF33 March 2025 AM62L
本节提供了使用正常容量 (NC) UDMA 通道进行 DDR 至 DDR 块复制的测试结果和观察结论。表 3-5 详述了此操作。
| 说明 | |
|---|---|
| 正常容量 (NC) | 提供了基本数量的描述符和 TR 预取以及 Tx/Rx 控制和数据缓冲。非常适用于与片上存储器和 DDR 通信的大多数外设传输。缓冲区大小为 192B 时,此 FIFO 深度允许每个传输周期进行 3 次数据突发为 64B 的读取事务。 |
以下测量结果是通过使用 DDR 的 A53 上的裸机芯片验证测试收集的。传输描述符和环位于 DDR 中。测试在以下条件下完成:0.75V VDD_CORE、1.25Hz A53 内核和 1600MT/s LPDDR4。传输尺寸范围为 1KiB 至 512KiB。
NC UDMA 通道在缓冲区大小高达 512KiB 时的传输容量和延迟如 表 3-6 所示。
| 缓冲区大小 (KiB) | NC 通道带宽 (MiB/s) | NC 通道延迟 (μs) |
|---|---|---|
1 | 204.73 | 4.77 |
2 | 283.47 | 6.89 |
4 | 349.40 | 11.18 |
8 | 387.91 | 20.14 |
16 | 420.48 | 37.16 |
32 | 436.33 | 71.62 |
64 | 444.49 | 140.61 |
128 | 448.77 | 278.54 |
256 | 450.82 | 554.54 |
512 | 452.10 | 1105.96 |