ZHCAF33 March   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2处理器内核和计算基准测试
    1. 2.1 Dhrystone
    2. 2.2 Whetstone
    3. 2.3 Linpack
    4. 2.4 NBench
    5. 2.5 CoreMark-Pro
    6. 2.6 快速傅里叶变换
    7. 2.7 加密基准测试
  6. 3存储器系统基准测试
    1. 3.1 存储器带宽和延迟
      1. 3.1.1 LMBench
      2. 3.1.2 STREAM
    2. 3.2 临界存储器访问延迟
    3. 3.3 UDMA:DDR 至 DDR 数据复制
  7. 4总结
  8. 5参考资料

引言

AM62Lx 是一款片上系统 (SoC),包含两个具有 64 位架构的 Arm®-Cortex®-A53 内核。AM62Lx 具有多种嵌入式功能,例如多媒体 DSI/DPI 支持、集成片上 ADC、高级低功耗管理模式以及用于 IP 保护的广泛安全选项。该器件包含多个支持系统级连接的外设,例如 USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD 和 ADC。图 1-1 是 AM62Lx 的功能方框图。有关详细信息,请参阅 AM62Lx Sitara 处理器数据表。

 功能方框图图 1-1 功能方框图

本文档介绍了在 AM62Lx 处理器上测量的一系列业界通用的应用特定基准,这些测试侧重 Arm®-Cortex®-A53 内核和 LPDDR4 存储器的性能,以及一些特定应用的基准测试。评估板的关键参数是 Arm®-Cortex®-A53 内核的 1.25Ghz 时钟速度,LPDDR4 16 位宽和 1600MT/s 速度。大多数标准基准已经包含在 SDK 中,可以直接执行,而其他基准可以从各自的官方托管网站下载。