ZHCAF24A March 2025 – April 2025 ADC12DJ5200RF
一些转换器较为灵活,可以专用于几千个串行外设接口 (SPI) 寄存器中的几个,以更改满量程摆幅。请记住,满量程较大的设计通常会产生更好的信噪比 (SNR)。但更好的 SNR 性能通常会降低无杂散动态范围 (SFDR) 的谐波性能。假设噪声保持恒定,则 SNR 会因为模拟输入信号摆幅现在变得更大而增大。相反,较小的满量程实现更好的 SFDR(通常为更好的 HD2 和 HD3)性能;但是,会略微降低 SNR。要了解这些权衡因素,请参阅图 3-1 和图 3-2。
图 3-1 最小满量程值 (430mVpp) = SFDR 增大或 SNR 减小如图 3-1 中所示,输入满量程从 800 mVpp 的默认值更改为 430 mVpp。这反映了 SFDR 或 HD2 和 HD3 略有增加。当输入满量程值从默认的 800 mVpp 变为 1.0 Vpp 时,SNR 会略有增大,如图 3 所示。请注意,对比图 3-1,图 3-2 中的 HD2 和 HD3 有所下降。
图 3-2 最大满量程值 (1.0Vpp) = SNR 增大或 SFDR 减小在任一情况下,通过优化满量程值,您可以为您的应用调整出最优的交流性能。
其他 SPI 寄存器允许更改输入阻抗,可能使差分输入端输入阻抗减半或加倍。这意味着您可以在设计前端时优化匹配网络。输入满量程可再次改变。并非所有转换器都可以提供这些功能,但部分转换器可以提供,这比更改前端电路以适应不同的应用或向前端网络添加额外组件更加便利。