ZHCAF24A March   2025  – April 2025 ADC12DJ5200RF

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2了解满量程和 ADC 余量
  6. 3满量程权衡因素
  7. 4满量程分析
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

了解满量程和 ADC 余量

多年前,高速数据转换器是在工艺节点上设计的,支持高达 10 Vpp 的满量程电压摆幅。

转换器甚至是单端的。设置转换器的基准具有一定的灵活性,可以使满量程为单极或双极。

如今,转换器的工艺节点很小(65nm 或更小),转换器的内部模拟输入前端在 <2V AVDD 时偏置。这使得余量大幅降低,从而当信号链设计需要连接 1 或 2 Vpp 满量程时(此时射频停止,ADC 开始),这会成为一种挑战。

如今,大多数高速数据转换器采用差分输入。这意味着我们只有四分之一的信号摆幅环绕共模电压 (VCM) 偏置,或者每个模拟输入处理一半的摆幅。图 1 示出了单端与差分信号的属性和定义。

 单端与差分模拟输入信号图 2-1 单端与差分模拟输入信号

转换器的模拟输入 VCM 很重要,需要外部输入网络前端来满足其要求;否则,转换器可能会出现其他性能问题。

通过以差分方式划分信号摆幅,该接口可让您在满量程(即 1 或 2Vpp)内保持更高的电压电平;因此,模拟输入的差分性质可实现较小的工艺节点。