ZHCAF21A
February 2025 – August 2025
MSPM0C1105
,
MSPM0C1106
,
MSPM0G3507
1
1
设计说明
2
所需外设
3
设计步骤
4
设计注意事项
5
软件流程图
6
器件配置
7
应用代码
8
移植指南
9
修订历史记录
商标
4
设计注意事项
通信速度。
提高这两个接口的速度可增加数据吞吐量,减少数据冲突的可能性。
如果 I2C 速度提高,则需要根据 I2C 规范调整外部上拉电阻以允许通信。一般而言,10kΩ 适用于 100kHz 频率。较高的 I2C 总线速率需要值较低的上拉电阻。对于 400kHz 通信,请使用更接近 4.7kΩ 的电阻。
为提高桥接器利用率,有必要对该代码进行进一步优化。其他优化包括更高的器件运行速度、多个传输缓冲器或简化状态机。
注:
图 1-1
示例仅使用 100kHz (I2C) 的默认速度进行了测试。
检查两个外设所使用的引脚。有些引脚需要特别注意,例如漏极开路引脚。