ZHCAF21A February   2025  – August 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 1设计说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6器件配置
  8. 7应用代码
  9. 8移植指南
  10. 9修订历史记录
  11.   商标

移植指南

首先,打开工程 SYSCONFIG 文件,然后点击 SYSCONFIG 窗口右上角的“显示器件视图”图标。

 “显示器件视图”图标位置图 8-1 “显示器件视图”图标位置

点击此图标后,将显示工程目标器件包。点击“开关”按钮进行更改。

 “开关”按钮位置图 8-2 “开关”按钮位置

接下来,“迁移设置”随即打开。在此处,您可以为电路板(如果用户使用)、器件和封装选择新的值。在 SYSCONFIG 中,将芯片组切换为所需的器件。请确保在设置新器件后选择正确的 MCU 型号和封装,点击 CONFIRM 按钮。

 “迁移设置”窗口图 8-3 “迁移设置”窗口

执行此操作后,SYSCONFIG 会自动调整新器件的引脚和外设(除非引脚被锁定)。在新器件中,可能会出现因前一个器件的值无效而引发的错误,例如引脚值不同或缺乏特性。错误以红色 X 符号显示。

 “切换器件后发生错误”示例图 8-4 “切换器件后发生错误”示例

要显示所有错误,请点击 SYSCONFIG 窗口右上角的“显示问题”图标。阅读这些错误并按照有关如何修复错误的说明进行操作,从而实现正确的工程编译。

 “显示问题”图标位置和内容示例图 8-5 “显示问题”图标位置和内容示例

Sysconfig,检查您要使用的外设的引脚,确保不与之前的 MCU 发生冲突。如有必要,将 sysconfig 更改为要在运行工程的新器件中使用的引脚。最后,在新器件中构建或编译工程。如果正确完成,您可以在 Debug 文件夹中看到以下消息以及 ti_msp_dl_config.c 和 .h 文件。

 引脚外设配置示例图 8-6 引脚外设配置示例
 工程构建和文件生成示例图 8-7 工程构建和文件生成示例