ZHCAEZ1 January   2025 DP83TC817S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MACsec 简介
  5. 2MACsec 在汽车安全中的关键作用
    1. 2.1 实际应用
    2. 2.2 常见安全威胁
    3. 2.3 MACsec 安全措施
  6. 3MACsec 如何在系统中工作
  7. 4MACsec 块
  8. 5物理层 MACsec
  9. 6结语

物理层 MACsec

DP83TC817 可在物理层实现稳健的 MACsec,在整个系统中提供了显著的优势。

  • 从 SoC 卸载加密和解密任务可减少系统资源消耗,从而降低成本并释放 SoC 用于其他关键功能。
  • 在物理层上实施 MACsec 可优化整体性能,提供更精简、更安全的数据流,同时最大限度地减少延迟。
 MACsec 以太网物理层图 5-1 MACsec 以太网物理层

DP83TC817 支持的 MACsec 功能:

  • 线速身份验证和加密
  • 密码套件:GCM-AES-XPN-128/256、GCMAES-128/256
  • 安全通道:总共 16 个 SAK,实现 8 个 Tx/Rx SC
  • 支持 SAK 自动翻转
  • 窗口重放保护