ZHCAEZ1 January   2025 DP83TC817S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MACsec 简介
  5. 2MACsec 在汽车安全中的关键作用
    1. 2.1 实际应用
    2. 2.2 常见安全威胁
    3. 2.3 MACsec 安全措施
  6. 3MACsec 如何在系统中工作
  7. 4MACsec 块
  8. 5物理层 MACsec
  9. 6结语

MACsec 块

以太网帧是数据链路层的数据单元,是底层以太网物理层传输机制。每个以太网帧都以以太网标头开始,其中包含目标和源 MAC 地址作为前两个字段。帧的中间部分是有效载荷数据,包括帧中携带的其他协议的标头。帧以帧校验序列 (FCS) 结束,该序列用于检测任何传输中的数据损坏。

  • 目标 MAC 地址:6 字节 - 标识收件人。
  • 源 MAC 地址:6 字节 - 标识发件人。
  • EtherType 或长度:2 字节 - 指示有效载荷的类型或长度。
  • 有效载荷:N 字节 - 正在传输的数据。
  • 帧校验序列 (FCS):4 字节 - 确保数据完整性的错误检查代码。

MACsec 为标准以太网帧增加了安全功能。以下是 MACsec 帧的结构:

  • 目标 MAC 地址:6 字节
  • 源 MAC 地址:6 字节
  • SecTAG:8-16 字节 - 安全标签,包括关键信息和安全参数。
  • 有效载荷:N 字节(加密数据)
  • 完整性检查值 (ICV):8 或 16 字节 - 确保数据的完整性。
  • 帧校验序列 (FCS):4 字节
 未加密的以太网帧与 MACsec 以太网帧图 4-1 未加密的以太网帧与 MACsec 以太网帧

SecTAG 是 MACsec 帧的关键组成部分,提供了基本的安全信息。包含以下内容:

  • EtherType:2 字节 - 表示该帧是 MACsec 帧。MACsec ethertype 为 0x88e5。
  • TAG 控制信息 (TCI/AN):1 字节 - 包含多条信息,例如加密/机密性存在和关联号。
  • 数据包编号 (PN):4-6 字节 - 通过对帧进行编号来防止重放攻击。
  • 短长度 (SL):1 字节 - 指示有效载荷的长度(可选)。
  • SCI(安全通道标识符):8 字节 -唯一标识安全通信通道。
 MACSEC SecTAG图 4-2 MACSEC SecTAG

在 MACsec 帧中实现的 MACsec 功能:

  • EtherType:在普通帧和 MACsec 帧中,EtherType 字段表示有效载荷的类型。对于 MACsec,它明确标识该帧包含 MACsec 数据。
  • SecTAG:
    • SCI:安全通道标识符确保帧属于特定的安全通道。
    • AN:区分同一通道内的不同安全关联,允许同时进行多个安全连接。
    • PN:确保每个帧都有唯一的编号,防止重放攻击。
  • 有效载荷:在 MACsec 帧中,有效载荷是加密的。确保传输数据的机密性。
  • ICV:通过确保帧在传输过程中未被更改,来确保完整性。使用预共享密钥在整个帧(FCS 除外)上计算加密校验和。