ZHCAEX6 January   2025 OPA690 , OPA695

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1背景
    1. 1.1 压摆率和压摆增强定义
    2. 1.2 电压反馈放大器的压摆率限制
    3. 1.3 电流反馈的压摆率内部构件
  5. 2使用 OPA690 时的压摆率数据
  6. 3使用 OPA695 时的压摆率数据
  7. 4总结
  8. 5参考资料

电流反馈的压摆率内部构件

通过使用电流镜和补偿电容器,可按 图 1-2 所示方式对电流反馈放大器进行建模。与电压反馈放大器不同,反向输入的阻抗较低,允许输出端误差电流流经节点。该电流会生成镜像,并为补偿电容器充电。随着输出幅度的增加,更多的电流会流经反馈系统,并可用于为电容器充电。由于电流反馈放大器的误差电流远大于电压反馈放大器的尾电流,因此电流反馈放大器的压摆率可能会比电压反馈放大器高得多。尽管压摆率仍取决于 VID、,但影响很小。

 电流反馈的简化图图 1-2 电流反馈的简化图