ZHCAEX6 January 2025 OPA690 , OPA695
电流反馈放大器的架构不仅能提供更高的压摆率,还能确保压摆率不会随 VID 的变化而发生显著变化。以下实验使用 OPA695 电流反馈放大器进行测量。该器件的压摆率为 2900V/μs。OPA695 测试使用的设置与 图 2-1 所示的用于 OPA690 测试的设置相同。图 3-1 展示了以器件特定数据表条件测试的 OPA695,它符合预期的性能。
图 3-1 OPA695 在数据表条件下的脉冲响应图 3-2 展示了在不同 VID 值下,OPA695 电流反馈放大器的脉冲响应情况。与 OPA690 不同,OPA695 在各个输入电压值下展现的边沿速率几乎相同。
图 3-2 OPA695 的脉冲响应情况展示了不同输入电压和增益下的压摆率图 3-3 展示了 OPA695 的压摆率与 VID 之间的关系。可以看出,OPA695 的压摆率变化比 OPA690 小得多。
图 3-3 OPA695 的压摆率似乎与 VID 无关