ZHCAEU1 December 2024 ADC3669
理解高速模数转换器前端设计的原理,有时就像是一项独立的技巧。在任何高速模拟接收器的前端设计中,简单地放置一个平衡-非平衡变压器,然后将两条走线从变压器的次级输出连接到 ADC 的输入,这种做法并不可取。众所周知,平衡-非平衡变压器对带宽 (BW) 的寄生具有敏感性,而且还有其他小问题。本文中,我们将介绍几种方法,展示如何利用平衡-非平衡变压器实现无源模拟输入设计的出色性能。更重要的是,两个器件之间不需要昂贵的平衡-非平衡变压器或高成本的衰减器就能实现期望的带宽。所以,坐下来,拿杯饮料,我们将揭示带宽和失真调谐的精妙技巧。