ZHCAEU1 December 2024 ADC3669
总之,设计频率范围为几 GHz 的匹配网络具有挑战性,并不总是轻而易举。希望本文档能为您提供良好的指导,告诉您从哪里开始,并且指出在过程中可能遇到的一些陷阱。确保选择具有一定带宽余量的平衡-非平衡变压器或变压器,从而满足您的特定应用需求。如果 HD2 对您的频率应用非常重要,确保选择相位不平衡小于等于 5 度的平衡-非平衡变压器。使用上面的简化输入网络可为大多数使用平衡-非平衡变压器或放大器与 ADC 匹配的设计提供所有初始预留位置。最后,您不需要列出每个元件,但最初最好拥有这些元件,因为您无法在仿真中捕获所有电路板布局布线和 PCB 寄生。最后,了解可能对带宽性能产生影响的迭代权衡。请记住,其中一些权衡还会影响 ADC 的线性性能。虽然这里有很多内容需要消化,但本文提供了设计千兆赫兹范围内的平衡-非平衡变压器与 ADC 匹配网络的基本步骤,从而可以避免您的下一次匹配工作受限于带宽。