ZHCAES6A October   2024  – August 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3硬件设置
  5. 4软件简介
    1. 4.1 代码简介
    2. 4.2 协议简介
  6. 5设计步骤
  7. 6结果
  8. 7修订历史记录
  9. 8商标

硬件设置

若要基于 MSPM0 来评估 IO 扩展器,需要以下硬件元件:

  • “所需器件”中所示的 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件
  • 安装有 Microsoft® Windows® 7 或更高版本和 .NET Framework 4.5 的计算机。(或作为主器件的实际器件)
  • USB2ANY 和兼容 GUI

在此子系统中,客户可灵活选择不同的通信接口,包括 I2C、SPI 或 UART。这可充分提高客户系统设计的灵活性。图 3-1 以 LP-MSPM0C1104 为例展示了此设计中的硬件连接。

MSPM0 硬件连接图 3-1 硬件连接

表 3-1 展示了引脚配置,您还可以根据需要更改配置。SPI 通信配置为三线模式以节省 GPIO 资源。MSPM0L1306 和 MSPM0C1104 的引脚配置相同。

表 3-1 引脚配置
模块功能引脚配置注释
I2C 接口SDAPA0地址:0x48,I2C 时钟频率:400kHz
SDLPA1
串行外设接口POSIPA25SPI 时钟频率:500kHz
PISOPA26
时钟PA17
UART 接口RXPA18波特率:9600bps
TXPA23
GPIOGPIOBIT0:PA2、BIT1:PA27、
BIT2:PA17、BIT3:PA24、
BIT4:PA4、BIT5:PA6、
BIT6:PA16、BIT7:PA22