ZHCAES6A October   2024  – August 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3硬件设置
  5. 4软件简介
    1. 4.1 代码简介
    2. 4.2 协议简介
  6. 5设计步骤
  7. 6结果
  8. 7修订历史记录
  9. 8商标

说明

注: TI 正在过渡到使用更具包容性的术语。本文档中包含的一些语言可能与之前用于某些技术领域的术语不同。

此子系统演示了如何使用 MSPM0 通过主机从串行外设接口 (SPI)、I2C 或通用异步接收器-发送器 (UART) 发出的通信命令来实现 IO 扩展器功能。当主机上的 GPIO 数量不足时,此扩展很有帮助。除了支持控制 GPIO 输出之外,子系统还可以通过 SPI、I2C 或 UART 回读 GPIO 状态。下图 展示了此例中使用的子系统和模块的基本架构。

MSPM0 子系统功能方框图图 1-1 子系统功能方框图

表 1-2 具有指向示例代码的链接。在此演示中,IO 控制数限制为 8。但是,用户可以通过参考此演示来进一步扩展 IO。