ZHCAER8A December   2024  – February 2025 ADS127L21 , PGA855 , THS4561

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2抗混叠滤波器示例
    1. 2.1 仿真
    2. 2.2 硬件测试
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

摘要

数据采集系统应用于从汽车测试到航空航天和国防等众多行业。由于数据采集系统必须具有足够的带宽来捕获输入信号,同时不会引入可能影响信号完整性的频率响应失真、相移或衰减,因此,其前端面临关键挑战。本应用手册讨论了 100kHz 数据采集信号链的抗混叠滤波器设计。