ZHCAER8A December 2024 – February 2025 ADS127L21 , PGA855 , THS4561
图 2-1 中显示的原理图是 ADS127L21EVM-PDK 上的三阶低通滤波器。根据所示的无源器件,滤波器带宽约为 260kHz。通过更改以红色显示的元件,可以将截止频率推至 370kHz 以上。由于截止频率由无源器件决定,因此电容器和电阻器的容差可能会影响滤波器的带宽。将电容器和电阻器分别更改为 1% 和 0.1% 容差,使滤波器在元件物理值的自然变化中更加一致。可以使用滤波器设计工具根据滤波器的要求确定电阻器和电容器值。德州仪器 (TI) 的滤波器设计工具可用于设计单端滤波器。有关设计多反馈滤波器的更多详细信息,请参阅 ADC 接口应用中 MFB 滤波器的设计方法。