ZHCAER7A September   2024  – August 2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 说明
  3. 所需外设
  4. 设计说明
  5. 设计步骤
  6. 器件配置
  7. 设计注意事项
  8. 参考
  9. E2E
  10. 商标
  11. 10修订历史记录

设计步骤

设计说明 类似,两级运算放大器 INA 的外部电路设计步骤与分立方法没有区别。以下列表介绍了阐述分立式设计的文档中的步骤:

  1. 计算电路的传递函数。
    方程式 1. V o = V iDiff × G + V ref = ( V i 2 - V i 1 ) × G + V ref when   V ref = 0 ,   the   transfer   function   simplifies   to   the   following   equation : V o = ( V i 2 - V i 1 ) × G where   G   is   the   gain   of   the   instrumentation   amplifier   and   G = 1 + R 4 R 3 + 2 R 2 R g
  2. 选择 R4 和 R3 以设置最小增益。
    方程式 2. G min = 1 + R 4 R 3 = 5 V V Choose   R 4 = 20 G min = 1 + 20 R 3 = 5 V V R 3 = R 4 5 - 1 = 20 4 = 5 R 3 = 5 . 1   ( Standard   Value )
  3. 选择 R1 和 R2。确保 R1/R2 和 R3/R4 的比率一致,以将应用于基准电压的增益设置为 1V/V。
    方程式 3. V o _ ref Vref = - R 3 R 4 × - R 2 R 1 = R 3 × R 2 R 4 × R 1 = 1 V V R 2 R 1 = R 4 R 3 R 1 = R 3 = 5 . 1   and   R 2 = R 4 = 20   ( Standad   Value )
  4. 选择 Rg 以实现所需的最大增益 G = 10V/V。
方程式 4. G = 1 + R 4 R 3 + 2 R 2 R g = 1 + 20  5.1  + 2 × 20  R g = 10  V / V R g = R g = 7.87    ( Standard   Value )