ZHCAER7A September   2024  – August 2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 说明
  3. 所需外设
  4. 设计说明
  5. 设计步骤
  6. 器件配置
  7. 设计注意事项
  8. 参考
  9. E2E
  10. 商标
  11. 10修订历史记录

设计注意事项

  1. 电压基准:
    • 在本例中,Vref 设置为 GND,但可以将电压连接到 R4 以更改直流电平。
  2. 输出限制:
    • 对于 MSPM0 系列,输出信号不能大于 VDD。
  3. 也可以使用 OPA 模块中内置的 PGA,但需要调整外部电阻器阻值。比率不一定相等;因此,匹配可能不完美。
  4. 如上所述,ADC 可设置为不同的采样速度和转换分辨率。这些配置可在 SysConfig 中完成,有关 ADC 和 OPA 功能的更多详细信息,请参阅器件 TRM 和数据表。
  5. LaunchPad 配置:在 LaunchPad 上,OPA 输入和输出可以连接到不同的电路,例如板载光电二极管或热敏电阻电路。查看相关的 LaunchPad 用户指南以确定要移除哪些跳线。