ZHCAER7A September   2024  – August 2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 所需外设
  4. 3 设计说明
  5. 4 设计步骤
  6. 5 器件配置
  7. 6 设计注意事项
  8. 7 参考
  9. 8 E2E
  10. 9 商标
  11. 10修订历史记录

设计说明

使用 MSPM0 集成放大器的两级运算放大器仪表放大器的设计与使用分立式运算放大器的设计没有不同。两级运算放大器仪表放大器电路 应用手册介绍了该电路的设计手册。为了方便起见,以下列表中详述了这些内容:

  1. Rg 设置电路的增益。
  2. 高电阻值电阻器可能会减小电路的相位裕度并在电路中产生额外的噪声。
  3. R4 和 R3 的比率可设置在移除 Rg 后的最小增益。
  4. R2/R1 和 R4/R3 的比率必须一致,以避免降低仪表放大器的直流 CMRR 并确保 Vref 增益为 1V/V。
  5. 能否以线性模式运行取决于所使用的分立式运算放大器的输入共模和输出摆幅范围。线性输出摆幅范围在器件数据表中 AOL 测试条件下指定。