ZHCAEQ9A September   2024  – August 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1

 

  1.   1
  2. 说明
  3. 所需外设
  4. 设计步骤
  5. 设计注意事项
  6. 软件流程图
  7. 设计结果
  8. 参考
  9. E2E
  10. 修订历史记录
  11. 10商标

设计结果

图 6-1 显示了执行代码示例的逻辑图结果。最后假设引脚也按顺序关断。

MSPM0G3507 序列结果图图 6-1 序列结果图
  • P0:498.6ms (2.01Hz)
  • P1:404.72ms (2.47Hz)
  • P2:607.12ms (1.65Hz)
  • P3:801.68ms (1.25Hz)
  • P4: 102. 28ms (9.78Hz)
  • P5:202.36ms (4.94Hz)
  • P6:303.56ms (3.29Hz)
  • P7:404.72ms (2.47Hz)