ZHCAEQ7A September   2024  – August 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 说明
  3. 所需外设
  4. 设计步骤
  5. 设计注意事项
  6. 软件流程图
  7. 应用代码
  8. 结果
  9. 其他资源
  10. E2E
  11. 10修订历史记录
  12.   商标

说明

该子系统演示了如何在 MSPM0 微控制器中使用单个集成比较器和软件来表示多个比较器。该过程使设计人员能够最大限度地利用比较器功能,并且可以利用比器件上物理存在的比较器更多的理论比较器。该示例专门循环使用三种不同的比较器配置和输入引脚,同时设置三个输出引脚,结果如图 1-1 所示。

MSPM0G3507, MSPM0L1306 扫描比较器子系统的理论功能图 1-1 扫描比较器子系统的理论功能

该示例利用 MSPM0 比较器的可定制 IO 多路复用,可以为同一比较器实现多个信号输入。该示例的三个信号输入位于 COMP_IN0+、COMP_IN0- 和 COMP_IN1- 引脚上,如图 1-2 所示。

MSPM0G3507, MSPM0L1306 比较器输入和输出多路复用器图 1-2 比较器输入和输出多路复用器