ZHCAEQ7A September 2024 – August 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507
图 7-1 显示了扫描比较器子系统示例的结果。仿真比较器 A、B 和 C 的基准电压分别被设置为 0.5V、1.0V 和 1.5V。在三个仿真比较器中的每一个上测量了是相同的输入信号。
示波器读数表明,一个物理比较器能够模拟三个同时运行的比较器。通过更改 comp_hal.c 中的函数,可以编辑该示例代码以适应不同的比较器数量和配置。
comp_hal.c