ZHCAEP3 November 2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
安全信任根的一个重要组成部分是安全存储。安全存储可确保对设备的运行和安全至关重要的数据资产的机密性、完整性和可用性。这些数据资产可能包括加密密钥、证书、设备配置设置等。安全存储可保护关键资产免遭未经授权的访问或修改,防止可能危及应用系统整体安全性的数据泄露、篡改或损坏。为了建立安全的信任根,需要安全存储加密密钥和凭据。在安全微控制器中,这些资产通常存储在非易失性存储器(如闪存或电子保险丝阵列)中。此外,还需要阻止运行时应用程序软件直接读取或写入访问的硬编码保护,限制对不可变固件(如 ROM 代码或硬件加载程序)的访问。