ZHCAEP3 November   2024 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2需要全面的安全方法
  6. 3加密功能
    1. 3.1 加密和解密
    2. 3.2 哈希、数字签名和身份验证
    3. 3.3 随机数发生器 (RNG)
  7. 4建立信任根
    1. 4.1 机密的安全存储
    2. 4.2 保持密钥和代码安全性
    3. 4.3 安全启动
  8. 5安全执行环境
  9. 6安全对策
  10. 7调试安全性
  11. 8结语

加密功能

加密是嵌入式安全的核心,也是保护机密性、完整性和真实性等网络安全属性的基本方法。机密性要求使用无法被未经授权的各方破解或破坏的强大算法进行加密。发送方使用加密算法和加密密钥将要传输的数据转换为不可解密的密文,接收方随后必须使用相应的解密算法和解密密钥将密文转换回原始数据。完整性和真实性是专注于建立信任的相关网络安全属性。完整性可确保数据在传输或存储过程中未被更改或损坏,而真实性可确保数据来自合法可信的来源。需要哈希函数和数字签名来确定代码或数据的完整性和真实性。为了实现网络安全目标并有效保护受保护资产的机密性、完整性和可用性,可以使用其中一种或多种加密功能来构建嵌入式网络安全解决方案。