ZHCAEP3 November 2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
随着汽车和工业实时控制系统变得越来越复杂且互连程度越来越高,网络安全威胁的范围和巧妙程度也在不断增加。因此,现代威胁形势推动了对实时微控制器产品中更严格网络安全功能的需求,而不会影响环路处理性能。德州仪器 (TI) C2000™ F29x 和 Sitara™ AM26x 微控制器满足此需求,使嵌入式设计人员能够为现代应用构建高度安全的实时控制系统。这些产品包含一个嵌入式硬件安全管理器 (HSM),可提供固件保护、安全调试身份验证、安全存储和现代加密功能。用户加密密钥和代码的安全配置、安全启动和安全固件更新功能可用于建立信任根,并保持用户代码和资产的机密性和完整性。此外,TI C29x CPU 的独特架构可在运行时为应用实现动态上下文感知安全性,从而将安全执行环境的概念扩展到 HSM 的边界之外。借助这种运行时安全模型,通信栈等面向外部的应用功能可与关键系统功能隔离,从而降低由外部威胁对系统整体安全性带来的风险。借助此完整的平台安全解决方案,用户可以开发符合最高网络安全标准的高性能实时控制系统。
如需了解德州仪器 (TI) 的嵌入式微控制器(包括 C2000 和 Sitara 产品系列),请访问 ti.com/mcu。有关产品网络安全的详细信息,请访问 ti.com/security。