ZHCAEP0A November 2024 – January 2025 TMUX9832
TMUX9832 是一款 32 通道低电阻单极单投 (SPST) 模拟开关 IC。TMUX9832 不需要任何高压偏置,但可以在 +5V 电源电压下工作,同时仍能够支持 ±110V 模拟信号。该器件非常适合超声波应用。
TMUX9832 在低电源电压下工作,因此该器件可显著降低功耗。这对于电池供电型应用(例如超声波智能探头)非常有益。低功耗也会产生较少的热量。这样可以在不影响探头温度的情况下,在较小尺寸内容纳更多器件,否则可能会给患者带来不适。
此外,该器件具有低偏置电压特性,因此无需在系统中进行高压隔离,即可保护用户免受 ±100V 高压直流电源的影响。这有助于减小系统尺寸并降低成本。