ZHCAEP0A November 2024 – January 2025 TMUX9832
超声波系统采用压电式传感器元件生成用于成像的超声波束。现代超声波系统具有由 128 至 512 个压电式传感器组成的阵列,可接受高压(高达 ±100V)激励。这可能需要向系统添加相同数量的发送器和接收器模块,而这可能导致成本高昂并且设计尺寸增大。为了克服这一问题,通常使用高压多路复用器来减少发送器和接收器模块的数量。由于每个通道都需要独立控制,因此系统中所需的 HV 开关数量可能高达 512 个。数量如此多的开关在系统中所占用面积的问题越来越突出,尤其是在尺寸紧凑的超声波探头和手持式系统中。本应用手册重点介绍 TI 的 32 通道 HV 开关设计 TMUX9832,该器件具有超小尺寸和可简化电路板布局布线的独特引脚排列。此外,本文档还重点展示了与使用 2 个 64 通道的竞争器件相比,使用 4 个 TMUX9832 更为简单。