ZHCAEP0A November 2024 – January 2025 TMUX9832
其他设计也可以使用与 TMUX9832 类似的方式工作。本应用手册将 TMUX9832 与两种此类设计进行了比较:
| 4 个 TMUX9832 | 2 个替代器件 A | 2 个替代器件 B | |
|---|---|---|---|
| 通道数量 | 32 | 64 | 64 |
| 封装尺寸 | 7.5mm x 7.5mm | 15mm x 15mm | 10mm x 10mm |
| 通道密度 | 1.76mm2/通道 | 3.52mm2/通道 | 1.56mm2/通道 |
| 输入电压范围 | ±110V | ±100V | ±90V |
| 逻辑电平 | 1.8V 至 5V | 1.8V 至 5V | 3V 至 5V |
| 直通式布局 | 是 | 是 | 否 |