ZHCAEP0A November 2024 – January 2025 TMUX9832
如前所述,TMUX9832 提供高通道密度,同时保持性能质量。2 个 TMUX9832 组合在一起的尺寸仍仅是替代产品 A 尺寸的一半,几乎与替代产品 B 尺寸相当。此外,TMUX9832 提供了直通式引脚排列,支持轻松将多个器件连接在一起,从而进行具有更高通道数的设计。
图 4-1 TMUX9832 引脚排列表 4-1 是所有三款器件的示例布局。
| 4 x TMUX9832 | 2 个替代器件 A | 2 个替代器件 B |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
四个 TMUX9832 IC 占用的面积几乎是两个替代器件 A 占用面积的一半。
至于替代器件 B,即使器件尺寸与 TMUX9832 相当,但由于 TMUX9832 采用直通式布局,总设计尺寸会更小。此外,在导通电阻和开关电容值方面,TMUX9832 也优于替代器件 B。
为了轻松比较三种设计的性能,我们可以将品质因数 (FOM) 定义为:
更高的 FOM 意味着能够以更小的尺寸实现更好的性能。
表 4-2 总结了用于 128 通道超声波应用的三款器件的总设计尺寸、封装效率和通道密度:
| TMUX9832 | 2 个替代器件 A | 2 个替代器件 B | |
|---|---|---|---|
| 通道数量 | 32 | 64 | 64 |
| 使用的器件数量 | 4 | 2 | 2 |
| 1 个器件封装尺寸 | 56.25mm2 | 225mm2 | 100mm2 |
| 封装总面积 | 1.76mm2/通道 | 3.52mm2/通道 | 1.56mm2/通道 |
| 总 PCB 面积 | 2.3mm2/通道 | 5.24mm2/通道 | 2.72mm2/通道 |
| 品质因数 | 2.15 | 0.70 | 0.46 |