ZHCAEN7 October 2024 AMC0311R , AMC0311R-Q1 , AMC0330R , AMC0330R-Q1
图 3-1 产品选择树新的器件产品系列具有六个增强型隔离式电压检测放大器选项,可在直流应用中支持 0V 至 2V 的输入电压范围,在交流应用中支持 ±1V 的输入电压范围。AMC0311D、AMC0311R 和 AMC0311S 器件支持直流电压检测并具有单极输入选项,而 AMC0330D、AMC0330R 和 AMC0330S 器件支持交流电压检测并具有双极输入选项,如图 3-1 所示。有关具体应用案例的更多信息,包括功率转换和电机控制拓扑中交流和直流电压检测放大器的用例,请参阅利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率 营销白皮书。