ZHCAEN7 October   2024 AMC0311R , AMC0311R-Q1 , AMC0330R , AMC0330R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出概述
    1. 2.1 具有差分输出的隔离式放大器
    2. 2.2 具有单端固定增益输出的隔离式放大器
    3. 2.3 具有单端比例式输出的隔离式放大器
  6. 3应用示例
    1. 3.1 产品选择树
  7. 4总结
  8. 5参考资料

引言

一些汽车系统和工业系统在恶劣环境中以高电压运行。要在这些情况下保持系统效率和长期可靠性,高性能隔离式电压检测设计至关重要。为了选择正确的隔离式放大器,需要考虑许多因素,例如系统精度、PCB 空间以及要采用该器件的系统的成本。为了设计更小尺寸、更低成本、更高精度并且仍满足性能要求的系统,德州仪器 (TI) 推出了 AMC0xxxD/S/R 产品系列,这是全新的隔离式交流和直流电压检测放大器产品系列,具有差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出选项。