ZHCAEM6 October 2024 TPS25751 , TPS26750
TPS25751 和 TPS26750 是高度集成的独立式 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。PD 控制器应用程序二进制文件可以使用 I2Ct 端口通过 I2C 推送至 PD 控制器,也可以由 PD 控制器从连接到 I2Cc 端口、目标地址为 0x50 的外部 EEPROM 中进行读取。主机必须更新用于引导的补丁捆绑包时,必须遵循特定的流程。EEPROM 更新过程使用 4CC ASCII 命令来允许主机将补丁捆绑包下载到外部 EEPROM 上。