ZHCAEM6 October 2024 TPS25751 , TPS26750
如果 EEPROM 加载过程因没有有效补丁捆绑包而终止,则 INT_EVENTx.ReadyForPatch 中断将生效。主机必须读取 BOOT_STATUS 寄存器 0x2D 才能发现从 EEPROM 引导失败的原因。然后,主机必须通过使用 PBMx 命令推送补丁来强制 PD 控制器进入 APP 模式(有关详细信息,请参阅技术参考手册)。这个补丁可以是通常位于 EEPROM 中的完整补丁捆绑包。PD 控制器处于 APP 模式后,主机可以使用 FLxx 命令来写入 EEPROM 并纠正问题。图 4-1 显示了推荐的引导流程。
此引导流程要求主机能够纠正 EEPROM。如果主机需要 PD 控制器在引导前启用受电路径,则必须通过 ADCINx 引脚选择相应的电池电量耗尽配置。在这种情况下,SafeMode 电池电量耗尽配置不适用。
图 4-1 推荐的 EEPROM 引导流程