ZHCAEM6 October 2024 TPS25751 , TPS26750
EEPROM 更新过程使用表 2-1 中列出的 4CC ASCII 命令。
| 4CC 命令的名称 | ASCII | 输入 DataX 长度 (以字节为单位) |
输出 DataX 长度 (以字节为单位) |
说明 |
|---|---|---|---|---|
| 闪存存储器读取 | FLrd | 4 | 16 | FLrd 命令读取指定地址处的闪存 |
| 闪存存储器写入起始地址 | FLad | 4 | 1 | FLad 命令设置起始地址以准备进行闪存写入 |
| 闪存存储器写入 | FLwd | 64 | 1 | FLwd 命令从 FLad 命令定义的闪存起始地址开始写入数据。该地址自动递增 |
|
闪存存储器验证 |
FLvy | 4 | 1 | FLvy 命令验证补丁或配置是否有效 |
| 冷复位请求 | GAID | 0 | 0 | GAID 命令使 PD 控制器处理器冷重启。GAID 命令用于在固件更新过程结束时重新启动 TPS25751/TPS26750,并从非易失性闪存存储器重新加载新的固件版本 |
若要执行 4CC 命令,主机应用程序应遵循以下顺序:
如果命令成功执行,应用程序将继续读取包含输出的 Data1 寄存器 n 字节内容。有关 4CC 命令的更多详细信息,请参阅 TPS25751 技术参考手册 器件的主机接口 TRM。