ZHCAEL7B July 2022 – December 2024 AM623 , AM625
Dhrystone 基准测试仅适用于内核,并从所有现代处理器的 L1 高速缓存(热缓存)运行。Dhrystone 随时钟速度的增加而线性增加。分数是通过参考 1 MIPS 机器的分数 (1757),对基准测试运行循环所需时间进行归一化来计算的。虽然该基准测试于 1984 年由 Reinhold P. Weicker 引入,但 Dhrystone 至今仍用于嵌入式处理。由于分数随时钟速度的增加而线性增加,通常会进一步归一化为 DMIPS/MHz/内核。对于标准 Arm 内核,在相同的编译器和标志中,DMIPS/MHz 将是相同的。Dhrystone 是一个单核基准测试,有时会使用多个简单内核并行运行此基准测试。具有四个 A53 内核的 AM62 在 1.2GHz 下的汇总分数为 14228DMIPS。
| Cortex-A53 (1.2GHz) | |
|---|---|
| Dhrystones | 6250000 |
| DMIPS(1) | 3557 |
| 每个核心的 DMIPS/MHz | 3 |
| 编译器和标志 | GCC 9.2 -march=ARMv8 -O3 |
| 操作系统 | Linux 5.10 (2021 LTS) |