ZHCAEL0 October   2024 BQ25300 , BQ25302 , BQ25303J , BQ25306 , BQ25308 , BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640 , BQ25960H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2如何正确测量效率
  6. 3效率测量错误的影响
  7. 4测量降压充电器的效率
  8. 5测量开关电容充电器的效率
  9. 6总结
  10. 7参考资料

如何正确测量效率

首先,用户需要知道如何计算电池充电器的效率。在本示例中,假设没有系统负载,且电池充电器的唯一输出就是给电池充电。通过使输出功率除以输入功率,即可衡量效率。对于电池充电器,效率为电池电压乘以电池电流,再除以输入电压和输入电流,见 方程式 1。

方程式 1. Efficiency=PoutPin=Vbat x IbatVin x Iin

无论是电池应用还是其他情况,在高电流路径中测量任何电压的最佳方法都是通过开尔文检测点来测量。开尔文检测点是延伸至测量点的细布线,直接连接到 IC 上与所需电压相对应的引脚。该布线不能位于待测电压的传导路径中,还需要尽量窄,并且除了在 IC 处,或尽可能靠近 IC 的地方之外,不应与高电流路径接触。请勿将开尔文检测路径用作所传输电源的主电源路径,因为该布线不是为传输的电流而设计。通常,不得使用充电器 IC 的 ADC 来计算充电器的效率。

在测量效率时要记住的另一个问题是如何测量电流。可以通过两种方法来测量电流:使用检测电阻,或使用数字源表或等效设备直接测量电流。这两者之间各有利弊,但最好的方法是使用数字源表。使用检测电阻时,需要仔细校准才能获得准确的结果。对于多个印刷电路板 (PCB),不同电阻器的校准会有不同。此外,使用一个误差即使只有 1mV 的万用表,也可能对效率产生巨大影响。数字源表只需校准一次,无需执行额外步骤,即可处理多个 PCB。