ZHCAEI4 September 2024 PCA9306 , TCA39306 , TCA9548A
为什么挂起时间很重要?
挂起时间很重要,因为它是每个采用 passFET 架构的 I2C 系统的固有特性。请注意,尽管挂起时间存在延迟,但对 I2C 系统的影响相对较小,通常是无害的。passFET 广泛用于各种集成电路中,从通用 I2C 多路复用器到常见的电平转换器。一般来说,挂起时间对 I2C 系统的信号完整性几乎不会造成威胁。I2C 应用中的 passFET 结构能够为 I2C 通信生成准确的数据,甚至在更高速度(例如快速+ 模式(0MHz 至 1MHz))下也能正常工作。
即使在本应用手册的最差情况下,测得的挂起时间也为 111.85ns。发送 I2C 地址 0x74 的波形如下所示。
图 2-12 挂起时间不明显在这种情况下,挂起时间对使用 TCA39306 的 I2C 应用并不构成威胁。地址 0x74 仍可以正常发送而没有数据损坏,同时电平也能正常地从 1.8V 转换到 3.3V。