ZHCAEI4 September   2024 PCA9306 , TCA39306 , TCA9548A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TCA39306 电平转换示例
    1. 2.1 什么是挂起时间效应?为什么会出现挂起时间?
    2. 2.2 I2C 系统中挂起时间的影响
  6. 3总结
  7. 4参考资料

TCA39306 电平转换示例

图 2-1 是一种在 I2C 控制器和 I2C 目标器件之间使用 TCA39306 I3C 电平转换器的电压转换应用。TCA39306 是无源器件,向后兼容 I2C。

 使用 TCA39306 电平转换器的电压转换示例图 2-1 使用 TCA39306 电平转换器的电压转换示例

该示例的电气设置如下:

RPU = 10kΩ

VCC1 = 3.3V

VCC2 = 5.0V

TCA39306 设置为电平转换模式。TCA39306 EN 和 VREF2 引脚已短接在一起(EN 和 VREF2 引脚连接表示为 EN+REF2)。这实际上会形成一个类似二极管的结构,将 VEN+REF2 电压设置为:

方程式 1. V E N + R E F 2   =   3 . 3V   +   V T H

其中,VTH 是室温下大约 0.6V 的 passFET 阈值电压。在电平转换器中,将 SCL1 连接到 SCL2 并将 SDA1 连接到 SDA2 的每个 FET 的栅极会偏置到该 VEN+REF2 电压。因此,每个 passFET 栅极电压会调整为:

方程式 2. V G A T E   =   3 . 3V   +   V T H

源极电压是上拉电阻器连接引起的电源电压,VSOURCE = 3.3V。

方程式 3. V G S   =   3 . 3V   +   V T H   –   3 . 3 V   =   V T H

由于 VGS = VTH,passFET 位于截止区域的边缘。当控制器拉至 VOL = 0.4V 的逻辑低电平时,源极电压等于开漏驱动器的 VOL。VSOURCE = VOL = 0.4V。因此,栅源电压变为:

方程式 4. V G S   =   V G A T E   –   V S O U R C E   =   3 . 9V   –   0 . 4V   =   3 . 5V   >   V T H   =   0 . 6V

passFET 充当线性工作区域中的开关,并且由于 3.5V 远高于阈值电压,因此会强导通。电流从两个电源轨 VCC1 和 VCC2 流经上拉电阻器,再经由控制器的开漏驱动器流向 GND,如图 2-2 所示。

 控制器将 SDA 拉至低电平图 2-2 控制器将 SDA 拉至低电平

当控制器释放总线时,SDA 通过上拉电阻器上升回 VCC1。VGS 会降低,并且 passFET 进入类似于高阻抗状态的截止区域。由于 passFET 漏极和源极端子是可互换的,因此目标器件可以将 SDA 总线拉低。在图 2-3 中,目标器件将 SDA 拉至低电平 (VOL = 0.4V)。一旦 VGS 超过 VTH = 0.6V,内部 passFET 就会导通,电流会从两个电源通过开漏驱动器流向 GND,类似于控制器在第一个示例中被拉低的情况。

 目标器件将 SDA 拉至低电平图 2-3 目标器件将 SDA 拉至低电平

passFET 的简单设计可实现无缝双向电平转换。TCA39306 可实现两个电源轨之间的 I2C 电平转换。在逻辑低电平状态下,控制器和目标器件都会检测到 VOL = 0.4V。在逻辑高电平状态下,由于 passFET 在 TCA39306 内部产生分离,控制器会检测到 3.3V 电压,而目标器件会检测到 5.0V 电压。