ZHCAEB2 August   2024 TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

本应用简报详细介绍了 Horizon Robotics Journey 5 (J5) 片上系统 (SoC) 电源设计的注意事项。原始电源是电池。在前置稳压器输入和电池之间使用反向保护 LM74700-Q1 器件。前置稳压器使用 LM5143A-Q1 双路同步降压控制器将电池电压转换为 5V 总线电压。电源管理 IC (PMIC) TPS6594-Q1、降压转换器 TPS62877-Q1、TPS62810-Q1 和 TPS628501-Q1 将 5V 转换为电源轨,以满足 J5 要求。此设计中的所有元件均符合汽车标准。

TPS6594-Q1 PMIC 具有五个降压转换器和四个 LDO,非易失性存储器 (NVM) 可编程,这意味着已在 TI 生产线上将默认寄存器值设置为此平台所需的值,而无需客户进一步更改设置。此一次性可编程 (OTP) 版本的完整可订购器件型号为 TPS65946440RWERQ1。三个 TPS62877-Q1 降压转换器具有快速瞬态性能,可满足高电流要求

图 1 展示了 TPS6594-Q1、TPS62877-Q1、LM5143-Q1 的方框图。有关更详细的电源设计应用手册,请联系 China-reference-design-team@list.ti.com 以申请访问权限。

TPS6594-Q1 电源设计图 1 电源设计