ZHCAEA9 August   2024 TPS6593-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

本应用简报详细介绍了 Horizon Robotics Journey 3 (J3) 片上系统 (SoC) 的两种优化电源树设计。设计 A 是电源管理 IC (PMIC),设计 B 是分立式电源设计。这些设计支持通过汽车电池(最大绝对值为 40V)供电,并使用主稳压器 LM63635-Q1 将电压降至 5V。设计中的所有元件均符合 AEC-Q100 标准。

设计 A:PMIC 参考设计使用 TPS6593-Q1(符合 ASILD 标准)、TPS628502-Q1 或 TPS628503-Q1 同步降压转换器和 TPS745-Q1 低压降 (LDO) 稳压器。TPS6593-Q1 IC 具有五个降压转换器和四个 LDO。该 PMIC 具有可编程的非易失性存储器 (NVM),这意味着已在 TI 生产线上将默认寄存器值设置为此平台所需的值,而无需客户进一步更改设置。此一次性可编程 (OTP) 版本的完整可订购器件型号为 TPS6593C3C0RWERQ1。

设计 B:分立式电源参考设计使用 TPS62812-Q1、TPS624421-Q1、TPS62873-Q1 和 TPS62813-Q1 同步降压转换器以及 LP5907-Q1 LDO。

电源设计

图 1 显示了使用 TPS6593-Q1、TPS62850x-Q1 和 TPS745-Q1 的设计 (A) 方框图。

TPS6593-Q1 设计 A:J3 的 PMIC 设计图 1 设计 A:J3 的 PMIC 设计

图 2 显示了使用 TPS62812-Q1、TPS624421-Q1、TPS62873-Q1、TPS62813-Q1 和 LP5907-Q1 的设计 (B) 方框图。

TPS6593-Q1 设计 B:J3 的分立式设计图 2 设计 B:J3 的分立式设计

有关更详细的电源设计应用手册,请联系 China-reference-design-team@list.ti.com 以了解更多详细信息。